Centro de Productos
Nuestra propuesta en Soluciones en Cables de Baja Tensión y Media Tensión
En la construcción de los edificios, industrias e infraestructuras que conforman nuestro mundo actual, es fácil dar por sentado que un cable es igual que cualquier otro pero nada más lejos de la realidad ya que no todos los cables son iguales.
Cables para edificios de pública concurrencia
Toggle Details
ES05Z1-K TYPE 2 (AS) / H07Z1-K TYPE2 (AS) / RZ1-K (AS) / RZ1 Al (AS)
Cables de cobre o aluminio flexibles de altas prestaciones frente al fuego, libre de halógenos, alta seguridad, más limpios y ecológicos.
Cables para instalaciones solares fotovoltaicas
Toggle Details
H1Z2Z2-K
Cables flexibles de cobre con aislamiento de goma o de compuesto reticulado con posibilidad de instalación permanentemente sumergida (AD8) o directamente enterrado.
Cables resistentes al fuego aptos para alimentación en pública concurrencia y pulsadores, detectores y alarmas
Toggle Details
mRZ1-K (AS+) / SOZ1-K (AS+)
Cables flexibles de alta seguridad resistentes al fuego.
Cables para instalaciones subterráneas, instalaciones al aire y en sistemas fotovoltaicos
Toggle Details
XZ1-K (S)
Cable de aluminio con aislamiento XLPE, cubierta libre de halógenos, de alta resistencia de mecánica.
RZ / Al RZ
Cables rígidos de aluminio o cobre trenzados.
Cable de goma para instalaciones fijas y servicios móviles
Toggle Details
H07RN-F / DN-F
Cables flexibles de goma, con conductor de cobre.
Cables armados para zonas ATEX
Toggle Details
RZ1MZ1-K (AS)
Cable de cobre flexible con armadura de alta densidad de hilos de acero galvanizado (multipolares) o con hilos de aluminio (unipolares), de alta seguridad (AS), aislamiento XLPE y cubierta libre de halógenos.
Cables de Media Tensión
Toggle Details
Al HEPRZ1 / Al RH5Z1 / Al RHZ1-OL / Al RHZ1-2OL
Cables MT con tecnología Hydrocatcher, aislamiento XLPE o HEPR y cubierta VEMEX con alta resistencia a la absorción de agua y Normalizados por Iberdrola, Endesa y Grupo Naturgy.
Cables apantallados
Toggle Details
Z1C4Z1-K (AS)
Cables flexibles de alta seguridad frente al fuego. Con conductor de cobre y apantallados con trenza de cobre (cobertura del 60 %) para suministros de energía, control y mando.
RZ1C4Z1-K (AS) VFD
Cable para alimentación de motores con VFD, alta seguridad, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). cubierta libre de halógenos, conductores de protección simétrica, pantalla de trenza de cobre al 60 %.
LiYCY
Cable apantallado en conjunto con cinta de poliéster y pantalla de trenza de cobre estañada con cobertura del 60 % y con conductores de cobre flexible.
Cables de PVC para instalaciones industriales
Toggle Details
H05VV-F blanco
Cable de cobre flexible con aislamiento y cubierta PVC blanca para alimentación de aparatos domésticos.
H05VV-F negro
Cable de cobre con aislamiento y cubierta PVC negra apto para circuitos de instrumentación y control, señalización, alimentación de aparatos portátiles industriales.
VV-K
Cables flexibles de cobre con aislamiento PVC para control y mando en industria.
Cables de PVC para instalaciones interiores
Toggle Details
H05V-K & H07V-K / H07V-U & H07V-R
Cables flexibles o rígidos de cobre con aislamiento PVC y ultra deslizantes.
Cables de PVC para instalaciones fijas
Toggle Details
RV-K / RV (XV)
Cables flexibles o rígidos de cobre con aislamiento XLPE y cubierta de PVC.