Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua (HVDC)
Alta Tensión Terrestre
en Corriente Continua (HVDC)
Lo mejor en tierra, lo mejor para la tierra
Como líder mundial en sistemas de cables de energía en tierra, las soluciones de Prysmian se han diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, con el mínimo impacto en el mundo que las rodea. Esto se logra a través de un marcado enfoque en la investigación y el desarrollo, la innovación tecnológica constante y la capacidad de ofrecer a los clientes lo mejor en términos de coste total de propiedad.
Transición energética, sistemas terrestres
Cumplir los objetivos de transición energética de empresas y países exigirá tecnologías de cableado cada vez más sofisticadas, y que son necesarias para transportar energía renovable desde los lugares donde se genera hasta las ciudades y fábricas donde se consume. Los sistemas de cables subterráneos son una pieza clave del pilar de las redes eléctricas avanzadas, que se requieren para lograr la transición energética. Los sistemas terrestres diseñados para un nivel de tensión superior y con grandes secciones de conductor pueden ofrecer soluciones técnicas óptimas para la transmisión de alta potencia a largas distancias con un uso mínimo del suelo. Con el objetivo de lograr la transición energética, Prysmian Group está desarrollando una nueva generación de cables subterráneos sostenibles de alta tensión.
Impulsamos el mundo
Veamos más de cerca el sistema y la solución de cables subterráneos de alta tensión de Prysmian Group. Prysmian Group es el líder indiscutible en sistemas y soluciones de cableado terrestres de alta tensión, que constituyen una parte fundamental de las redes eléctricas de todo el mundo.
Innovación en cables terrestres
Prysmian está superando constantemente los límites para diseñar y producir cables subterráneos de tensión alta y muy alta que puedan transmitir más energía y sean más sostenibles. Hemos desarrollado nuevos sistemas de cableado con un nivel de tensión superior y con grandes secciones de conductor, lo que proporciona soluciones técnicas óptimas para la transmisión de alta potencia a largas distancias con un uso mínimo del suelo. Nuestros cables HVDC de ±525 KV pueden transportar más energía que sus precursores, por lo que requieren menos obras de ingeniería civil para instalar el sistema. Por tanto, esto aumenta también la eficiencia global del proyecto y reduce el impacto en las comunidades locales. Estos cables también están dotados de aislamiento P-Laser, la primera tecnología de cable 100 % reciclable, ecológicamente sostenible y de alto rendimiento basada en material HPTE (Elastómero termoplástico de alto rendimiento).
Ventajas de los cables subterráneos frente a las líneas aéreas
Los cables subterráneos están sustituyendo cada vez más a las líneas aéreas, a pesar de que suponen un mayor coste inicial. Ofrecen varias ventajas a las distintas partes interesadas. Los cables subterráneos son más ecológicos y seguros porque son resistentes a las condiciones meteorológicas adversas cada vez más frecuentes, como las tormentas de nieve o los huracanes. Para las personas, suponen una solución atractiva que conserva el paisaje y no arruina las vistas. Asimismo, las actividades de agricultura y ganadería que se lleven a cabo sobre la zanja, una vez terminada la instalación, no se ven afectadas. Por último, para nuestros clientes, los cables cuentan con una mejor protección, por lo que requieren menos mantenimiento al estar menos expuestos.
Nuestros sistemas y soluciones de alta tensión forman parte integrante de las redes eléctricas de todo el mundo
Nuestros sistemas y soluciones de alta tensión forman parte integrante de las redes eléctricas de todo el mundo
Nuestro objetivo es satisfacer y superar los requisitos de nuestros clientes con soluciones competitivas y fiables para sistemas subterráneos, independientemente de lo exigente que sea el entorno. La necesidad de respetar y adaptarse al mundo que nos rodea es una característica fundamental de nuestro trabajo. Nuestros cables son adecuados para su uso en zonas urbanizadas con espacio limitado o zonas vulnerables de belleza natural o valor ecológico donde el uso de líneas aéreas no es apropiado. Nuestro dominio del mercado se extiende a todas las fases del desarrollo de circuitos de potencia, incluidas la ingeniería, el diseño, la producción, la instalación y el mantenimiento (con un enfoque llave en mano) que cubre toda la vida útil del activo y proporciona a los clientes las ventajas de un menor coste. Nuestros clientes pueden contar con nosotros para toda la gama de productos y servicios requeridos para cualquier sistema de cables de tensión alta y muy alta.