Nuestro compromiso con la transición energética
La transición de combustibles fósiles a energías renovables requiere una red energética eficiente, inteligente y robusta para hacer frente a los retos especiales que plantea la gestión de estas fuentes de energía discontinuas. Los interconectores son una parte cada vez más importante de las redes eléctricas, ya que permiten conexiones entre países e incluso continentes para facilitar el flujo de energía asequible y ecológica a través de largas distancias. Son una pieza clave de la transición energética que apoya la implementación de un sistema de transmisión de energía más amplio, integrado, eficiente y sostenible. Los interconectores submarinos de Prysmian están fabricados con materiales nuevos y más ligeros que pueden sumergirse más que nunca en el mar. Por otro lado, nuestros interconectores subterráneos de alta tensión pueden conducir la energía de forma más eficiente a través de largas distancias desde donde se produce (como los parques eólicos marinos) hasta donde se consume.