Fibra Óptica

Las nuevas redes de fibra, rápidas y fiables como nunca, impulsan el futuro de la comunicación.

El mundo demanda conexiones más rápidas. La tecnología de cable y fibra óptica de Prysmian Group está diseñada para suministrar información a personas y cosas con la velocidad óptima. Brindamos nuevas oportunidades a las industrias y conectamos comunidades. Gracias a nuestros centros de excelencia en Italia, los Países Bajos y Francia y nuestras cinco plantas de producción en todo el mundo, somos líderes mundiales en la fabricación del componente esencial de los cables ópticos: la fibra óptica.

Dentro de Fibra Óptica

La división Fibra Óptica de Prysmian Group posee un historial sobresaliente de 30 años al servicio de la industria de las telecomunicaciones. Proporcionamos productos innovadores para toda la gama de aplicaciones, incluidas las de largo alcance, metropolitanas, acceso, redes FTTx y aplicaciones en instalaciones.
Cuando se trata de cables de última tecnología y calidad superior, nuestra experiencia y conocimientos en diseño y modelización, junto con nuestros procesos tecnológicos y de fabricación, se reflejan en una completa cartera integrada por cuatro tipos generales de fibra óptica monomodo:
 
  • Serie G.652, de amplia difusión
  • Serie G.654, submarina y de muy largo alcance
  • Series G.655/G.656, fibra innovadora para larga distancia, fibra de dispersión desplazada no nula (NZDSF)
  • En todos los tipos de fibra, Prysmian Group ofrece al cliente un servicio especializado y asistencia técnica del más alto nivel, además de diversas opciones de entrega.
  • Serie G.657, fibras ópticas insensibles a la flexión, fundamentales para despliegues de redes FTTx.
Las fibras ópticas multimodo de Prysmian Group para los sectores transmisión de datos (datacom), cables para empresas e instalaciones se basan en nuestro proceso de deposición química en fase de vapor activada por plasma (PCVD), reconocido a nivel mundial por ofrecer la mayor precisión del perfil de núcleo en fibras multimodo.
El resultado es una cartera de productos tan completa que cubre toda la serie de normas de aplicación, desde las fibras ópticas OM1 y OM2, hasta las de altas velocidades de transmisión de datos OM3 y OM4. Para todos los tipos de fibra, Prysmian Group ofrece al cliente un servicio especializado y asistencia técnica del más alto nivel, además de diversas opciones de entrega.
Todas las fibras ópticas multimodo que fabricamos cuentan con revestimiento DLPC9, que reduce considerablemente las microcurvaturas. Nuestros productos son aptos para redes de área local (LAN), centros de datos y clústeres de servidores, oficinas centrales y redes de área de almacenamiento (SAN).
DrakaElite, el conjunto de fibras de Prysmian Group dedicadas al segmento del mercado de especialidad, abarca una extensa gama de productos que ofrecen soluciones y componentes activos y pasivos para los sectores médico, marítimo, de telecomunicaciones y de petróleo y gas.
Con más de dos décadas de experiencia en el campo de las tecnologías de fibra óptica, un proceso propietario exclusivo y una amplia cartera de patentes, DrakaElite ofrece a los clientes numerosas soluciones que superan las exigencias de sus aplicaciones y las del mercado.
Mediante la combinación industrializada de la tecnología del vidrio más innovadora, revestimientos avanzados y tecnología buffer, sentamos las bases para prestaciones sin precedentes y nuevas aplicaciones.
Las varillas y tubos de DrakaElite se fabrican utilizando el proceso exclusivo de Draka conocido como deposición química en fase de vapor activada por plasma (PCVD). Este innovador proceso hace posible la realización de perfiles con índices muy precisos y composiciones de materiales puros.
También utilizamos nuestra maquinaria y procesos especializados para fabricar las fibras destinadas al mercado masivo de gran demanda de los sectores de telecomunicaciones y transmisión de datos.
Las varillas y los tubos de DrakaElite se benefician de las ventajas que aporta una plataforma totalmente industrializada con un control de calidad estricto y excepcional.
Fibras Monomodos

BendBrightXS 180um

Fibra óptica monomodo que reduce de manera drástica el diámetro de los cables para la mayoría de los diseños OSP, aumenta la densidad de la fibra en los conductos y reduce las dimensiones y el peso de los cables aéreos.

FIBRA MULTIMODO

Fibra multimodo WideCap

WideCap es un sistema multimodo que proporciona un rendimiento OM4 dentro del rango de 850-950 nm de longitud de onda y ofrece una solución de eficiencia energética a bajo coste para redes de centros de datos.

No dudes consultar la web corporativa para más información