Accesorios para Baja y Media Tensión

Una completa gama de accesorios líderes aptas para Baja y Media Tensión

Los accesorios desempeñan un papel fundamental en los sistemas de energía. Prysmian Group ha adquirido experiencia en el diseño, la fabricación, las pruebas y la instalación de productos de todas las tensiones durante muchos años de colaboración con los clientes. La dilatada y exitosa experiencia del Grupo en sistemas de cables de baja y media tensión ha llevado al desarrollo de una amplia gama de accesorios de BT y MT. La gama incluye empalmes (también de transición, trifurcacin y derivación), terminaciones (tanto para uso interior como exterior), conectores, conectores separables, prensaestopas, tacos y fijaciones, cajas de enlace de baja tensión, utillaje y resinas. Prysmian Group también ofrece servicios de ingeniería capaces de cumplir cualquier especificación o requisito de los sistemas de energía y de ofrecer soluciones personalizadas.

La dilatada y exitosa experiencia de Prysmian Group en el ámbito de la AT y la MAT

Con años de experiencia a sus espaldas, Prysmian Group ofrece una amplia gama de accesorios para todo tipo de cables de energía. Todo ello respaldado por servicios de ingeniería especializados que te ayudarán a cumplir cualquier requisito o especificación de tu sistema de energía. Nuestra experiencia nos ha llevado a desarrollar una amplia gama de accesorios para cables dieléctricos extruidos. Para complementar la cartera de productos para componentes de redes, Prysmian Group ha establecido en Europa las instalaciones de vanguardia del Jointers’ Training Center (JTC), que ofrecen programas de formación especializados a todos los clientes y socios de Prysmian Group.

Webinar sobre Accesorios para Cables de Media Tensión

Los tendidos de MT deben ser conectados mediante terminales o conectores separables. Se tratarán tres tipos de accesorios: terminales para conexiones al aire, los conectadores para conexión a pasatapas y los empalmes.
ACCESORIOS MV

Terminación SFT hasta 36kV

Terminación Monoblock en frío con control de campo integrado. Tecnología enfilable

Con la experiencia de las terminaciones modulares, se ha aplicado en el nuevo SFT de un solo cuerpo. La solución de Prysmian Group para hacer las instalaciones más sencillas y fiables: no necesita calentar, herramientas especiales, y sin problemas en la retirada del soporte.

Control de campo integrado en el mismo cuerpo, material antitracking y resistente a UV. Opción Interior, SFTI, o Exterior, SFTO.

Dimensiones reducidas y gran línea de fuga.

Conforme a norma HD 629.2 S3, GSCC005 ENEL/ENDESA.

Accesorios MV

Elaspeed-EC™

Dimensiones reducidas, la misma fiabilidad

Con el mismo diseño que el conocido empalme Elaspeed para cables de MT pero en una versión más compacta, el nuevo Elaspeed-EC ahorra espacio y tiempo de instalación.
 
El nuevo Elaspeed-EC tiene una longitud sobre soporte de 285 mm frente a los 385 mm de su antecesor Elaspeed, para cables de 12/20 kV y secciones de 95 a 240 mm² . Una vez instalado la longitud final estaría en torno a solo 635 mm. Ideal para arquetas de empalme de dimensiones reducidas donde la optimización del espacio es fundamental.
 
El empalme Elaspeed-EC representa un paso más en la evolución del empalme contráctil en frío, la solución de Prysmian Group para hacer las instalaciones más sencillas y fiables.
ACCESORIOS MV

ColdFit ® CST-72 A6

La terminación Pre Moldeada para instalaciones exteriores, una solución integral para cables de Media y Alta Tensión

Prysmian Group ha desarrollado un nuevo sistema de terminación para instalaciones exteriores y empalmes de pantalla continúa y seccionada para cables de tensión de hasta 72.5 kV.

La nueva terminació COLDFIT CST-72 A6 incorpora unas mejoras técnicas que responden a las necesidades y requerimientos del mercado, específicamente de las Compañías Eléctricas, facilitando la rapidez de instalación de estos accesorios directamente en obra.

Accesorios MV y HV

Sixty-Speed ®

Desarrollada con la tecnología de contracción en frío

Esta solución, que incorpora un sistema contráctil de montaje, permite al profesional de la instalación, realizar su trabajo de forma fácil, rápida y con total seguridad.
 
El sistema contráctil del empalme SIXTY-SPEED de Prysmian Group permite su montaje tanto en cables de 45kV, como de 66 kV y constituye un sistema de Accesorios completo, una solución integral para cables de Media y Alta Tensión.
 
La nueva versión del empalme es de fácil instalación y permite reconstituir todos los elementos del cable en piezas.