Saltar al contenido principal
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Aceptar Volver
Prysmian Group Prysmian Group
España

elige país

  • Europe

    Europe

    • Austria(link is external)
    • Czech Republic(link is external)
    • Denmark(link is external)
    • Finland(link is external)
    • France(link is external)
    • Germany(link is external)
    • Hungary(link is external)
    • Italy(link is external)
    • Norway(link is external)
    • Poland(link is external)
    • Romania(link is external)
    • Russia(link is external)
    • Slovakia(link is external)
    • Spain
    • Portugal(link is external)
    • Sweden(link is external)
    • The Netherlands(link is external)
    • Turkey(link is external)
    • United Kingdom(link is external)
    • Baltics(link is external)
  • America

    America

    • North America(link is external)
  • LATAM (link is external)

    LATAM

    • Argentina(link is external)
    • Brazil(link is external)
    • Chile(link is external)
    • Colombia(link is external)
    • Ecuador(link is external)
    • Perù(link is external)
    • Mexico(link is external)
    • Central America & Caribbean(link is external)
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN(link is external)
    • Australia(link is external)
    • China(link is external)
    • Middle East(link is external)
    • India(link is external)
  • Africa

    Africa

    • Africa(link is external)

buscar

close
breadcrumb trails: 4

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Centro de Productos
  3. Construcción e Infraestructura
  4. Blindex Protech 500V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
  • Compañía
    • Compañía
    • Una Empresa que Cotiza en Bolsa
    • Historia de Prysmian Group
      • Historia de Prysmian Group
      • Historia de General Cable
    • Nuestras Marcas Registradas
    • Misión, visión y valores
    • Ética e integridad del Grupo
      • Ética e integridad del Grupo
      • Derechos Humanos
      • Group's Helpline
      • Diversidad e Inclusión
    • Acerca de Prysmian Group España
    • Nuestros Negocios
    • Presencia Global
    • Innovación
  • Mercados
    • Mercados
    • Transmisión de Energía
      • Transmisión de Energía
      • Energía Submarina
      • Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua (HVDC)
    • Power Grids
      • Power Grids
      • Distribución de Energía
      • Alta Tensión en Corriente Alterna (HVAC)
      • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Accesorios para Baja y Media Tensión
    • Soluciones Digitales
      • Soluciones Digitales
      • Conectividad
      • Fibra Óptica
      • Telecoms Networks
      • Multimedia & Enterprise Networks
      • OPGW & Specials
      • Soluciones Submarinas para Telecomunicaciones (NSW)
    • Electrificación
      • Electrificación
      • Construcción e Infraestructura
      • Especialidades
    • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Monitorización de Activos
      • PRY-CAM HOME(link is external)
  • Centro de Productos
  • Catálogos Online
  • Certificados de Calidad
  • Proyectos
  • Sostenibilidad
  • Media
  • Buscador Dop
  • People & Careers
  • Contáctanos
  • Web Global(link is external)
CableApp PRY (link is external) CableApp GC (link is external) Prysmian Club (link is external) Discover Energy 3D (link is external)
Prysmian Group Prysmian Group
close
  • Compañíachevron_right
    • chevron_left

      Compañía

      descubrir más
    • Una Empresa que Cotiza en Bolsa
    • Historia de Prysmian Groupchevron_right
      • chevron_left

        Historia de Prysmian Group

        descubrir más
      • Historia de General Cable
    • Nuestras Marcas Registradas
    • Misión, visión y valores
    • Ética e integridad del Grupochevron_right
      • chevron_left

        Ética e integridad del Grupo

        descubrir más
      • Derechos Humanos
      • Group's Helpline
      • Diversidad e Inclusión
    • Acerca de Prysmian Group España
    • Nuestros Negocios
    • Presencia Global
    • Innovación
  • Mercadoschevron_right
    • chevron_left

      Mercados

      descubrir más
    • Transmisión de Energíachevron_right
      • chevron_left

        Transmisión de Energía

        descubrir más
      • Energía Submarina
      • Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua (HVDC)
    • Power Gridschevron_right
      • chevron_left

        Power Grids

        descubrir más
      • Distribución de Energía
      • Alta Tensión en Corriente Alterna (HVAC)
      • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Accesorios para Baja y Media Tensión
    • Soluciones Digitaleschevron_right
      • chevron_left

        Soluciones Digitales

        descubrir más
      • Conectividad
      • Fibra Óptica
      • Telecoms Networks
      • Multimedia & Enterprise Networks
      • OPGW & Specials
      • Soluciones Submarinas para Telecomunicaciones (NSW)
    • Electrificaciónchevron_right
      • chevron_left

        Electrificación

        descubrir más
      • Construcción e Infraestructura
      • Especialidades
    • Monitorización de Activos y Electrónicachevron_right
      • chevron_left

        Monitorización de Activos y Electrónica

        descubrir más
      • Monitorización de Activos
      • PRY-CAM HOME(link is external)
  • Centro de Productos
  • Catálogos Online
  • Certificados de Calidad

  • Proyectos
  • Sostenibilidad
  • Media
  • Buscador Dop
  • People & Careers
  • Contáctanos
  • Web Global(link is external)
CableApp PRY (link is external) CableApp GC (link is external) Prysmian Club (link is external) Discover Energy 3D (link is external)
breadcrumb trails: 4

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Centro de Productos
  3. Construcción e Infraestructura
  4. Blindex Protech 500V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Blindex Protech 500V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Blindex Protech 500V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Description

Cable para apantallado con trenza de cobre (cobertura 60 %), con conductores de cobre flexible, tensión asignada 300/500 V y de alta seguridad (AS). Aislamiento de de poliolefinas (Z1). Clase CPR Cca-s1b,d1,a1. Diseñado según IEC 60502-1.

Datasheet
  • Blindex-Protech-500V-Z1C4Z1-K-Cca-s1b-d1-a1-PRY-MAR23.pdf save_alt
Standard
IEC

Related products

Prysmian

Afumex Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Tecsun | H1Z2Z2-K | Dca-s2,d2,a2 / Eca

datasheet
General Cable

Segurfoc Class Alarmas (AS+) | SOZ1-K (AS+) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Retenax CPRO Rígido | RV (XV) | Eca

datasheet
General Cable

Exzhellent Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Afumex Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Tecsun | H1Z2Z2-K | Dca-s2,d2,a2 / Eca

datasheet
General Cable

Segurfoc Class Alarmas (AS+) | SOZ1-K (AS+) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Retenax CPRO Rígido | RV (XV) | Eca

datasheet
General Cable

Exzhellent Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Afumex Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Tecsun | H1Z2Z2-K | Dca-s2,d2,a2 / Eca

datasheet
General Cable

Segurfoc Class Alarmas (AS+) | SOZ1-K (AS+) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet

1/2

Prysmian Group
extra logos: 0

Footer top menu - Prysmian

Nuestra Newsletter(link is external) Contáctanos

Footer top menu - Prysmian

Nuestra Newsletter(link is external) Contáctanos
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Compañía
  • Mercados
  • Centro de Productos
  • Catálogos Online
  • People & Careers
  • share price € - Milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Site map Aviso Legal Politica de Privacidad Politica de Cookies
Copyright © 2025 All rights reserved

Gallery