Prysmian | Declaración Ambiental de Producto (DAP)

¿Qué es una DAP?

Las Declaraciones Ambientales de Producto o DAP (en inglés Environmental Product Declarations, EPD) proporcionan un perfil ambiental fiable, transparente, comparable y verificable, basado en información del ciclo de vida (LCA, Cradle to Grave) conforme a normas internacionales ISO 14025 y datos ambientales cuantificados que incluyen la verificación por tercera parte.

DAP Prysmian

AFUMEX® Class 750 V (AS)

última carga

H07Z1-K

AFUMEX® Class 1000 V (AS)

última carga

RZ1-K

Prysmian PRYSOLAR®

última carga

H1Z2Z2-K

También te podría interesar:


Prysmian

Bienvenido a Prysmian

ir a la página
Fichas Técnicas Prysmian

Fichas Técnicas

ir a la página
Buscador DoP

Buscador DoP

ir a la página