General Cable | Artículo Técnico | Designaciones de los cables para BT
Designaciones de los cables
para Baja Tensión
Designaciones de los cables para BT
Los cables de energía para BT, en general, responden a unas designaciones genéricas (H07Z1-K, H05VV-F, RZ1-K, RV-K…) que figuran en sus correspondientes normas de diseño. La norma UNE 20434 explica el porqué de todas las designaciones para cables hasta 450/750 V, lo que ayuda a entender la naturaleza de los componentes del cable así como su tipo de conductor.
Los cables eléctricos aislados de tensión asignada hasta 450/750 V se designan según las especificaciones de la norma UNE 20434 (Sistema de designación de los cables). Esta norma corresponde a un sistema armonizado (Documento de armonización HD 361 de CENELEC) y por lo tanto, estas especificaciones son de aplicación en todos los países miembros de CENELEC que es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (tales países son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Macedonia del Norte, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido).
El sistema utilizado es una secuencia de símbolos en el que cada uno de ellos, según su posición, tiene un significado previamente establecido en la norma.
Los cables de tensión asignada 0,6/1 kV no están armonizados, por lo que este sistema de designación no les es de aplicación. Existen discrepancias y contradicciones entre ambos sistemas de designación, ya que el mismo símbolo puede tener significados distintos según se trate de un cable 450/750 V o un cable 0,6/1 kV. Si bien existen muchos paralelismos.
En la tabla siguiente se han incluido los símbolos de más frecuente utilización:
A modo de ejemplo podemos ver que el cable tipo Genlis-R Class (H07V-U) es cable según normas armonizadas (H) de tensión asignada 450/750 V (07) con aislamiento de PVC (V) y con conductor rígido de un solo alambre (-U).
El cable tipo Exzhellent Móvil (H07ZZ-F) es también cable según normas armonizadas (H) con tensión asignada 450/750 V (07) con aislamiento de mezcla reticulada (termoestable) con baja emisión de gases corrosivos y humos (Z), cubierta del mismo tipo de material (Z) y flexible para servicios móviles (-F).
El cable Energy Class de 0,6/1 kV (RV-K) tiene aislamiento de polietileno reticulado (R) que, como hemos avanzado anteriormente, su designación genérica puede no coincidir con lo que figura en la tabla para cables armonizados hasta 450/750 V, como es el caso. Pero el resto de la designación si encaja con lo reflejado en la tabla (cubierta de PVC (V) y conductor de clase 5 para instalaciones fijas (-K)) porque como se apunta existen muchos paralelismos.
Lisardo Recio Maíllo
Product manager
Prysmian Group
Webinars de General Cable
También te podría interesar: