General Cable | Webinars | Harmohny All Ground
Webinar
Harmohny®
AllGround®
Webinar Harmohny® AllGround®
El Harmohny® All Ground®, gracias a su diseño patentado con cubierta acanalada puede soportar impactos mecánicos 7 veces superiores a los de los cables convencionales de aluminio para baja tensión tipo Al XZ1 (S) pudiendo ser directamente enterrados sin seleccionar la arena. Tan rápido como abrir la zanja, colocar el cable y cerrarla con el material extraído de la misma. Pudiendo llegar a velocidades de tendido de 2 km por día.
La rapidez de tendido viene acompañada de una reducción de costes por reducción de recursos técnicos y humanos y de tiempos de ejecución así como una notable rebaja de impacto ambiental y emisiones de CO2. Idóneo para la conexión de las “combiner box” con los inversores en grandes instalaciones fotovoltaicas.
All Ground®
La solución All Ground® ha sido desarrollada por nuestro departamento de I+D+i para poder enterrar los cables directamente en la mayoria de terrenos existentes, sobretodo aquellos considerados "duros" , sin necesidad de tener que realizar una prepraración especifica ni añadir materiales externos tales como arena o rellenos especiales.
Se trata de un cable con conductor de aluminio con propiedades mejoradas respecto a cables convencionales tipo AL XZ1 (AS) o cables de Media Tensión.
Dentro de Webinars:
Artículos Técnicos de General Cable
También te podría interesar: