Prysmian Group participa en la Sesión Técnica de CIGRE 2022 en París

categorias: Corporate 

Cuatro estudios técnicos para compartir las “lecciones aprendidas”, prácticas recomendadas y conocimientos sobre el desarrollo de grandes sistemas de energía.

24/08/2022 - 09:28 AM

Exposición de toda la gama de productos y servicios innovadores y sostenibles para aplicaciones de alta tensión.

 
Milán, 24 de agosto de 2022 – Prysmian Group, líder mundial en la industria de cables y sistemas de energía y telecomunicaciones, se complace en volver a la Sesión Bienal de CIGRE, el principal Congreso Técnico y Exposición internacional de conocimientos sobre sistemas de energía, que se celebrará en París del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2022.
 
Prysmian Group desempeña un papel protagonista en el desarrollo de infraestructuras de redes eléctricas con el fin de apoyar la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, como la eólica. A su vez, destaca por su larga tradición y excelente reputación dentro de la comunidad CIGRE, donde participa en grupos de trabajo y comités técnicos y de estudio.
 
La Sesión Técnica del CIGRE es también un momento importante para el intercambio de conocimientos científicos. De hecho, los ingenieros de Prysmian Group presentarán cuatro estudios técnicos que describen los resultados de proyectos actuales o previos para compartir “lecciones aprendidas”, prácticas recomendadas y conocimientos: “Performance and characterization tests on HPTE insulation material” [Pruebas de rendimiento y caracterización del material aislante HPTE], de Giovanni Pozzati, Grazia Berardi, Davide Pietribiasi y Stefano Franchi Bononi; “Practical experience and modelling of the corrosion behaviour of the Aluminium metallic cable sheath” [Experiencia práctica y modelización del comportamiento de corrosión de la cubierta metálica de cables de aluminio], de Jos Van Rossum; “Evaluation of the HVDC VSC cable system behavior in presence of transient voltage phenomena” [Evaluación del comportamiento del sistema de cables HVDC VSC en presencia de fenómenos de tensión transitoria], de Lluis Sales; y “PD, temperature and acoustic measurement of Eleclink HVDC interconnector anticipate failures to minimize service disruption and impact on train circulation” [Medición de descargas parciales, temperatura y acústica del interconector HVDC Eleclink – Anticipación de fallos para minimizar la interrupción del servicio y el impacto en la circulación de los trenes], de Alessandro Pistonesi, Diego La Cascia y Giuseppe Fiscelli.
 
Este último estudio ofrece información valiosa no solo de los sistemas de cables, sino también de las soluciones de monitorización de última generación proporcionadas gracias a la aplicación de la tecnología PRY-CAM, propiedad de Prysmian Group, concretamente, el primer sistema de monitorización de descargas parciales para HVDC.
 
En la Exposición Técnica de CIGRE, el grupo mostrará sus innovadoras soluciones de alta tecnología para cables subterráneos y submarinos, así como su oferta “llave en mano” que aprovecha los amplios recursos de ingeniería, las instalaciones de producción y una amplia gama de posibilidades avanzadas para la instalación.
 
Entre las soluciones de cable más destacadas que presentará Prysmian Group, se encuentran sus cables dinámicos para aplicaciones submarinas de alta tensión, que permiten construir parques eólicos martimos en zonas que actualmente no son accesibles debido a la gran profundidad del agua, como es el caso del primer parque eólico marítimo flotante de Francia, Provence Grand Large.
                                                                                                                          
Algunas de las innovaciones técnicas de primera clase que se expondrán son los cables con armadura sintética. Estos reducen el peso de los cables submarinos hasta un 30 % y un 50 % en el agua y permiten realizar instalaciones ultra profundas en ecosistemas marinos que antes se consideraban inalcanzables. Esta gama incluye los sistemas de cable de CC de 500 kV para su instalación a profundidades récord. Su instalación está prevista para mayo de 2024 en el mar Tirreno a una profundidad superior a los 2200 metros.
 
En lo que respecta a los proyectos subterráneos, Prysmian Group presentará su tecnología ecológica HVDC P-Laser, aislada con HPTE (elastómero termoplástico de alto rendimiento). Este cable es totalmente reciclable y permite reducir en un 30 % las emisiones de CO2 durante su producción. Este se ha elegido para los proyectos de cable HVDC alemanes: tres corredores energéticos vitales que transmitirán la energía limpia generada por los parques eólicos de las costas del norte de Alemania hasta el sur, la región industrial del país.