Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT) <div> </div> <div><strong><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Afumex-Class-750V-AS-H07Z1-K-TYPE-2-Cca-s1b-d1-a1">Cable Afumex Class 750 V (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1</a></strong></div> <div> </div>
Cables de goma para Serivicios Móviles <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Afumex-Expo-H07ZZ-F"><strong>Cable Afumex Expo 750 V | H07ZZ-F</strong></a></div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Flextreme-Max-H07RN-F-DN-F-DN-F-Eca"><strong>Cable Flextreme Max 750 V | H07RN-F / DN-F | Eca</strong></a></div> <div> </div>
Cables para Instalaciones de Enlace <div> </div> <div> <div><strong><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Afumex-Class-Haz-AS-H07Z1-K-TYPE-2-Cca-s1b-d1-a1">Cable Afumex Class Haz 750 V (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1</a></strong></div> <div> </div> </div> <div> </div> <div><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Afumex-Class-Paneles-Rigido-AS-ES07Z-R-Cca-s1b-d1-a1"><strong>Cable Afumex Class Paneles Rígido 750 V (AS) | ES07Z-R (AS) | Cca-s1b,d1,a1</strong></a></div> <div> </div>
Cables para Cuadros de Protección <div> </div> <div><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Afumex-Paneles-Flex-H05Z-K-H07Z-K"><strong>Cable Afumex Paneles Flex 500 V / 750 V | H05Z-K / H07Z-K</strong></a></div> <div> </div>
Cables para Instalaciones Interiores (NO PÚBLICA CONCURRENCIA) <div> </div> <div><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Wirepol-CPRO-Flex-H05V-K-H07V-K-Eca"><strong>Cable Wirepol CPRO Flex 500 V / 750 V | H05V-K / H07V-K | Eca</strong></a></div> <div> </div> <div> </div> <div><strong><a href="https://es-stage.prysmian.com/centro-de-productos/construction-and-infrastructures/Prysmian-Wirepol-Rigido-H07V-U-H07V-R-Eca">Cable Wirepol Rígido 750 V | H07V-U / H07V-R | Eca</a></strong></div> <div> </div>