Prysmian | Todos nuestros Cables de Energía
Cables Afumex
Cables ES05Z1-K TYPE 2 (AS) de cobre flexibles y libres de halógenos para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Cable SOZ1-K (AS+) de cobre flexible y libre de halógenos para equipos para sistemas de detección y alarma (REBT).
Cables H07Z1-K TYPE 2 (AS) de cobre flexibles y libres de halógenos para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Cables H07Z1-K TYPE 2 (AS) de cobre flexible y libre de halógenos para Derivaciones Individuales
Cable ES07Z-R (AS) de cobre rígido y libre de halógenos para centralización de controladores
Cable Afumex Paneles Flex 500 V / 750 V | H05Z-K / H07Z-K
Toggle Details
Cable H05Z-K / H07Z-K de cobre flexible para cuadros de protección, mando y/o control de máquinas.
Cable Afumex Expo 750 V | H07ZZ-F
Toggle Details
Cable Afumex Class 1000 V (AS) | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables RZ1-K (AS) de cobre flexibles y libres de halógenos para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Cable RZ1 (AS) de aluminio y libre de halógenos (REBT)
Cables RZ1-K (AS) de cobre flexible y libre de halógenos para Derivaciones Individiuales
Cable mRZ1-K (AS+) de cobre flexible y libre de halógenos para circuitos de seguridad.
Cable Z1Z1-K (AS) de cobre flexible y libre de halógenos para control de electroválvulas, para arranque de máquinas, arranque de autómatas, telerruptores, etc.
Cable apantallado RZ!C4OZ1-K (AS) con trenza de cobre estañado y libre de halógenos para alimentación de motores con Variadores de Frecuencia
Cables Blindex Protech
Cable apantallado Z1C4Z1-K (AS) con trenza de cobre pulido y libre de halógenos para suministros de energía, control y mando.
Cable apantallado Z1C4Z1-K (AS) con trenza de cobre pulido y libre de halógenos para suministros de energía, control y mando.
Cable Datax
Cable Datax LiYCY CPRO 250 V | LiYCY | Eca
Toggle Details
Cable apantallado LiYCY con trenza de cobre estañado para transmisión de datos.
Cable Eprotenax
Cable Al Eprotenax H Compact | AL HEPRZ1 | Fca
Toggle Details
Cable de aluminio HEPRZ1 normalizado por Iberdrola con aislamiento HEPR y tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV.
Cable Flextreme
Cable Flextreme Max 750 V | H07RN-F / DN-F | Eca
Toggle Details
Cable H07RN-F / DN-F de cobre flexible para servicios móviles, sumersión temporal o permanente e industriales
Cables Polirret
Cable Polirret Feriex CPRO 1000 V | RZ | Fca
Toggle Details
Cable RZ de cobre rígido de PVC para redes aéreas de alumbrado exterior e instalación al aire.
Cable Al Polirret CPRO 1000 V | Al RZ | Fca
Toggle Details
Cable RZ de aluminio rígido de PVC para redes de distribución de Baja Tensión e instalación al aire.
Cable Prysmian PRYSOLAR
Prysmian PRYSOLAR 1,5/1,5 kVdc | H1Z2Z2-K | Eca
Toggle Details
Cable H1Z2Z2-K de cobre estañado flexible y libre de halógenos para instalaciones fotovoltaicas, autoconsumo y placas solares.
Cables Retenax
Cable Retenax CPRO Flex 1000 V | RV-K | Eca
Toggle Details
Cable RV-K de cobre flexible de PVC de Distribución de Energía
Cable Retenax CPRO Rígido 1000 V | RV (XV) | Eca
Toggle Details
Cable RV (XV) de cobre rígido de PVC de Distribución de Energía y Control.
Cable Retenax Flam F 1000 V | RVFV / RVFAV | Eca
Toggle Details
Cable armado RVFV / RVFAV de cobre y PVC para instalaciones contra agresiones mecánicas
Cables Sintenax
Cable Sintenax CPRO AG 500 V | H05VV-F | Eca
Toggle Details
Cables H05VV-F de cobre y PVC interconexión de partes de máquinas.
Cable Sintenax CPRO 1000 V | VV-K | Eca
Toggle Details
Cable TECSUN
Cable TECSUN 1,5/1,5 kV | H1Z2Z2-K | Dca-s2,d2,a2 / Eca
Toggle Details
Cable H1Z2Z2-K de cobre estañado flexible y libre de halógenos para instalaciones fotovoltaicas (adecuado para soterramiento directo).
Cables Voltalene
Cable Al Voltalene Flamex CPRO 1000 V (S) | AL XZ1 (S) | Eca
Toggle Details
Cable AL XZ1 (S) de aluminio para instalaciones directamente enterradas y apto para Instalaciones en sistemas fotovoltaicos no superior a 1.800Vdc
Cable Al Voltalene H Compact | AL RH5Z1-OL | Fca
Toggle Details
Cable RH5Z1-OL de Aluminio normalizado por Endesa con aislamiento de XLPE y tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV.
Cable Al Voltalene H | AL RHZ1-OL | Fca
Toggle Details
Cable RHZ1-OL de aluminio normalizado por Endesa (tradicional) con aislamiento de XLPE, obturación longitudinal y tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV.
Cable Tap Al Voltalene H | AL RHZ1-2OL | Fca
Toggle Details
Cable RHZ1-2OL de aluminio normalizado por Naturgy con aislamiento de XLPE, doble obturación longitudinal y tensión asignada 12/20 kV.
Cables Wirepol
Cable H05V-K / H07V-K de cobre flexible de PVC para ser instalado en tubos e instalaciones protegidas.
Cable Wirepol Rígido 750 V | H07V-U / H07V-R | Eca
Toggle Details
Cable H07V-U / H07V-R de cobre rígido de PVC para ser instalado en tubos e instalaciones protegidas.
Cable Wirepol CPRO Gas 500 V | H05VV-F | Eca
Toggle Details
Cables H05VV-F de cobre flexible y PVC para locales y aparatos domésticos.