Industria Militar y de Defensa

Más de 100 años de experiencia nos avalan en el sector de la Defensa

Cuando se trata de aplicaciones para el sector Militar y Defensa, no hay concesiones posibles en materia de calidad, cumplimiento de estándares o rendimiento.

Los cables de Prysmian Group han demostrado su valor durante más de un siglo. Proporcionamos un apoyo vital a muchas de las principales organizaciones militares del mundo con cables para energía, control, instrumentación y comunicaciones.

 

Los cables más especializados

La unidad Militar y de Defensa de Prysmian Group fabrica productos de cables diseñados para aplicaciones militares y de defensa en todo el mundo.

Nuestra gama de productos, extraordinariamente diversa, comprende cables de energía, cables de control e instrumentación, cables de comunicaciones y de transmisión de datos (incluida fibra óptica) o combinaciones de todos los anteriores.

La excelencia de nuestros cables, los convierte en productos líderes para diversas aplicaciones únicas: terrestres, marinas, sónares, sistemas de comunicaciones desplegados sobre el terreno y muchas más.

Prysmian también participa en contratos de desarrollo con contratistas gubernamentales y de departamentos de defensa para crear nuevos productos de cables destinados a usos en aplicaciones específicas.

El equipo de Militar y Defensa de Prysmian se centra en el desarrollo de cables de alta calidad y productos con requisitos de rendimiento únicos o que demandan soluciones de alta ingeniería.

Nuestros productos satisfacen por defecto los más diversos requisitos de una serie de normas militares nacionales, como la IEC, los estándares VG alemanes, US MIL, RINAMIL y NAV80.

Los cables Prysmian Group para la industria militar y de defensa ofrecen un alto rendimiento, fiabilidad y seguridad a fuerzas militares de todo el mundo.

 

  • Compactos
  • Con baja emisión de humos/sin halógenos
  • Protección contra interferencias electromagnéticas
  • Funcionamiento eficaz en entornos extremos
  • Funcionamiento eficaz bajo tensiones mecánicas extremas.

Dentro de Industria Militar y Defensa

Productos de gran resistencia para sistemas de señales, energía portátil, radares y vehículos blindados que se pueden instalar sobre el terreno, para toda una serie necesidades de la marina, el ejército y otras fuerzas terrestres. Incluyen: cables de energía portátil, cables tácticos, cables para comunicaciones, cables para vehículos y cables para radares.

Productos de cables de calidad comercial y aprobados para uso militar. Incluyen: cables de ignición, cables de energía para altas temperaturas, cables para el sector aeroespacial.

 

Prysmian Group diseña, combina y construye cables acordes con las necesidades específicas del cliente, de las más sencillas a las más sofisticadas. Esto le permite ofrecer una exhaustiva gama de productos que abarcan todas las funcionalidades (media y baja tensión, instrumentación y control, fibras ópticas).
Alambres, cables y fibra óptica para comunicaciones e instrumentación electrónicas, energía, control e iluminación. Diseados para satisfacer los exigentes requisitos de entornos navales y buques militares. Siempre están disponibles posibles modificaciones de las MILSPEC y soluciones de alta ingeniería. Incluyen: cables estándar de calidad comercial; LSZH - cables de baja emisión de humos y sin halógenos; cables resistentes al fuego; cables de alimentación eléctrica desde tierra y 400 Hz; cables de goma para hidrófonos y sónares; cables para comunicaciones; cables para remolques, dragaminas, amarre, red de cables; cables para el dragado de minas de influencia magnética; cables para señuelo de torpedo remolcado (EE. UU.).

No dudes consultar la web corporativa para más información