Industria Naval

Conectamos la industria naval con cables de calidad superior

Prysmian Group ofrece una gama completa de cables para aplicaciones navales que incluye cables para energía, control, instrumentación, transmisión de datos y comunicaciones. Tanto en cargueros como en embarcaciones especializadas y cruceros, la tecnología utilizada a bordo mejora el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad tanto para los pasajeros como para la carga. Nuestra tecnología ofrece una infraestructura segura y fiable que garantiza un funcionamiento óptimo y sin interrupciones.

 

Los cables deben ser fáciles de instalar (pelado y flexibilidad), ligeros y de tamaño reducido, resistentes al agua y al fuego, con baja emisión de humo y libres de halógenos.

 

La gama de productos Prysmian Group para soluciones de a bordo comprende una completa familia de cables para energía, control, transmisión de datos, instrumentación y comunicaciones, que satisfacen estas demandas a la perfección.

La industria de la construcción naval demanda productos que mejoren su rendimiento en cuanto a la facilidad de uso de las instalaciones y la reducción de consumo de combustible.

La normativa pertinente (p. ej.: Safe Return to Port) y un escenario competitivo, tanto en lo referente a costes como a reducción de tiempos de ejecución, aumentan todavía más la necesidad de tecnologías fiables y eficaces.

Con el fin de maximizar la comodidad de los pasajeros, la eficiencia de las operaciones, la seguridad y la velocidad, la industria requiere nuevas soluciones para el desarrollo de productos y sistemas.

La gama Prysmian Group de soluciones navales ofrece los estándares más altos de seguridad, un mejor rendimiento de la cadena de suministro y una mejora en la transferencia de datos, energía y transmisión óptica.

Respecto a las prestaciones de resistencia al fuego, nuestras soluciones tecnológicas marcan hitos en el avance de la industria. Seaflame™ es nuestra innovadora interpretación de los requisitos de componentes eléctricos y cables que permite a los constructores navales cumplir con las exigencias de la normativa.

Gracias a la combinación de características y requisitos para superar los estándares más rigurosos de resistencia al fuego (incluidos los impactos mecánicos y el contacto prolongado con el agua), Seaflame, con su extraordinaria resistencia al fuego y su altísimo rendimiento, garantiza el funcionamiento en caso de incendio y, de esta manera, permite a los astilleros cumplir los protocolos de regreso seguro a puerto del convenio SOLAS, garantizando los más altos niveles de seguridad en todos los navíos.

Dentro de Industria naval

Nuestra gama de productos de soluciones de cables de a bordo proporciona a toda la industria de la construcción naval las soluciones de cables más avanzadas, con productos más ligeros, más fáciles de instalar y muy accesibles.
 
Además, Prysmian ofrece líneas especiales de productos hechos a medida y diseñados para satisfacer los requisitos específicos de los fabricantes de equipos originales (OEM). La línea de productos Prysmian para soluciones de cables de a bordo incorpora una amplia gama de cables marinos que  cubren todos los usos posibles a bordo de un navío, incluidas todas las familias de cables de energía desde 1 kV a 20 kV, cables de telecomunicaciones con diferentes opciones de trenzado y apantallamiento, además de cables especiales de bus y fibra óptica. Prysmian ofrece, asimismo, cables coaxiales, radiantes y de datos. Gracias a la variedad de tamaños de nuestros cables, podemos satisfacer todas las necesidades de los clientes.
Hoy en día, un número creciente de pasajeros surcan los mares a bordo de cruceros cada vez más grandes. Por ello, la atención de la industria de la construcción naval se centra con mayor énfasis en los riesgos relacionados con esta tendencia. Seaflame™ es la innovadora interpretación de los requisitos de componentes eléctricos y cables de Prysmian que permite a los constructores navales cumplir con los requisitos de la normativa, sobre todo con los protocolos de regreso seguro a puerto del convenio SOLAS. Combinando cada característica y requisito para superar los estándares más rigurosos de resistencia al fuego (incluidas simulaciones de impactos mecánicos y exposición al agua), Seaflame™ es una gama completa de cables de energía, control e instrumentación para aplicaciones marinas y de a bordo con un diseño mejorado que proporciona una mayor resistencia al fuego.
Alambre, cable y fibra óptica para comunicaciones e instrumentación electrónicas, energía, control e iluminación. Diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de entornos navales y buques militares. Siempre tenemos a disposición de nuestros clientes posibles modificaciones de las MILSPEC o soluciones de alta ingeniería.
Tipos especiales de cables diseñados para uso a bordo de embarcaciones marinas, como cables de fibra óptica para barcos, cables de datos y de bus, y cables de radiofrecuencia.

No dudes consultar la web corporativa para más información